SGP-2 195-105-22
Piastre oscillanti
ID 1453108
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra oscillante
- Cambio rapido morsetti
- Interfaccia 1: W-38
- Adatto per: KSX-C2 125
- Dimensioni: 195 x 105 x 22 mm
- Peso: 4.1 kg
Technical details
| Breite [mm] | 195.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 105.0 |
| Höhe [mm] | 22.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 4.1 |
Lieferumfang
Systembacke; ohne 6fach-Wendebacken