arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KTR 315 類似のイラスト

KTR 315

有孔顶爪坯件

ID 1446915

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 315
技术参数:
  • 尺寸: 148 x 160 x 52 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 9.1 kg
宽度 [mm] 160.0
高度 [mm] 52.0
材料 16MnCr5
适用于 315
重量 [kg] 9.1

标配范围
顶爪坯件