KSE3 IOL
Elektromechanisch klemkrachtblokken
Elektromechanische klemkrachtblokken met twee klauwen, geïntegreerde elektronica en IO-Link-interface De klemkrachtblokken bieden een geïntegreerde bewaking van de klempositie en kunnen volledig zonder hydrauliek of pneumatiek worden bediend.
Beschrijving
Vorteile – Ihr Nutzen
- Keine teure Druckluft oder Hydraulik benötigt
Deutliche Kostenersparnis - Ansteuerung über IO-Link
Zum einfachen Einbinden in gängige Feldbussysteme - Aktorik und Elektronik im Spanner integriert
Signalverarbeitung erfolgt ausschließlich im Spannmittel - Motor-Getriebe-Kombination
Eine hohe Untersetzung für hohe Spannkräfte - Höchste Flexibilität
Kann für Anwendungen eingesetzt werden, in denen weder Pneumatik noch Hydraulik vorhanden sind - Vielzahl an Abfrage- und Übertragungsmöglichkeiten
Ideal geeignet für Automationsanwendungen - Höchste Prozesszuverlässigkeit
Dank verschiedener Abfragemöglichkeiten und Übertragung von Fehlermeldungen - Gehärteter und extrem steifer Grundkörper
Dadurch längere Lebensdauer bei höchster Präzision. Auch bei höchster Spannkraft - Quadratische Bauform mit idealer Außenkontur
Ideal für die 6-Seiten-Bearbeitung in zwei Aufspannungen mit bester seitlicher Zugänglichkeit - Grundbacken mit Kreuzversatz und Spitzverzahnung als Doppelschnittstelle im Standard
Hohe Flexibilität im Bereich Systembacken - Vorpositionierung der Spannbacken
Für ein schnelles Be- und Entladen unterschiedlicher Werkstücke
Optionen und spezielle Informationen
- Elektromechanischer Kraftspannblock für die Automatisierung
Durch die Digitalisierung und der damit verbundenen Automatisierung von Prozessen rückt die Vernetzung von verschiedenen Maschinen immer weiter in den Vordergrund. Zusätzlich werden immer mehr Fertigungsstraßen komplett ohne Hydraulik oder Pneumatik betrieben. Speziell für diese Anforderungen wurde der 2-Backen-Kraftspannblock KSE3 IOL entwickelt. - Maximale Flexibilität durch Ansteuerung über IO-Link
Der Spanner verfügt über einen elektromechanischen Antrieb und benötigt somit für den Betrieb lediglich einen Stromanschluss. Durch die Ansteuerung über IO-Link können sämtliche Hauptparameter wie Spannkraft, Spann- und Einlegeposition geregelt werden.