arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

유압 클램핑 포스 블록

좁은 공간에서도 강력하고 효과적

TANDEM 시리즈의 유압 클램핑 포스 블록은 제한된 공간에서 우수한 클램핑 포스를 보여줍니다. 표준 죠 스트로크 또는 긴 스트로크가 포함된 유압 클램핑 포스 블록, 고정 죠에 클램핑되는 클램핑 포스 블록 등 매우 다양한 옵션 중에서 용도에 적합한 것을 선택할 수 있습니다.

당사의 성능 보장. 귀사의 이점

  • 초소형 디자인
  • 최대 55kN에 달하는 매우 우수한 클램핑 포스
  • 유압으로 클램핑 포스를 조절할 수 있음
  • 중앙의 기계 측 중앙 윤활
  • 두 개의 죠 인터페이스가 기본적으로 제공됨
  • 모든 필터
    결과 136개
    KSH3

    KSH3

    Hydraulically actuated 2-jaw clamping force blocks of the 3rd. generation in a compact design with high clamping forces and new technical highlights. The clamping force blocks are available with standard stroke, long stroke or fixed jaw.
    시리즈 보기
    KSH3-IM

    KSH3-IM

    Hydraulically actuated 2-jaw clamping force blocks of the 3rd. generation with inductive monitoring of the jaw position for increased safety and automated applications.
    시리즈 보기
    KSH3-BWA

    KSH3-BWA

    Hydraulically actuated 2-jaw clamping force blocks of the 3rd. Generation in compact design with jaw quick-change system for extremely fast adaptation to new clamping tasks. The clamping force blocks are currently available with standard stroke or long stroke.
    시리즈 보기
    KSH3-S

    KSH3-S

    Compact, hydraulically actuated powerhouses with compensation function to reduce vibrations and deformations on long workpieces
    시리즈 보기
    KRH3

    KRH3

    Hydraulically actuated 3-jaw clamping force blocks in compact design with high clamping forces. These are available with standard jaw stroke and long stroke.
    시리즈 보기