SP-VL 100-12-SPC
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
ID 471469
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prodloužení upínacího čepu
- Pro zvedání obrobku a snížení interferenčního obrysu
- S upínacím čepem
- Rozměry: Ø138 x 100 mm
- Přídržná síla M12: 50 kN
- Rovnoběžnost roviny: 0.02 mm
- Vlastní hmotnost: 5.6 kg
Technické údaje
| A [mm] | 100.0 |
|---|---|
| C [mm] | 28.0 |
| Přídržná síla M12 [kN] | 50.0 |
| Rovnoběžnost roviny [mm] | 0.02 |
| Varianta | Upínací čep |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.6 |
Rozsah dodávky
Prodloužení upínacího čepu, upínací čep, upevňovací šroub, návod k obsluze