arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBG-VS 65-8.5-27

GBG-VS 65-8.5-27

夹爪

ID 430709

标准型顶爪

产品特性:
  • 夹爪 VS
  • 接口 1: W-65-3
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 8,5 x 27 mm
  • 重量: 0.1 kg
宽度 [mm] 65.0
深度 [mm] 27.0
高度 [mm] 8.5
束 件
重量 [kg] 0.1

标配范围
顶爪、紧固螺钉