arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TBA-D 160 유사 그림

TBA-D 160

지지 죠

ID 402295

표준 척 죠

제품 특징:
  • 리버시블 지지 죠
  • 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
  • 인터페이스 1: W-100-1
  • 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 160
기술 데이터:
  • 치수: 92,8 x 100 x 53 mm
  • 중량: 2.8 kg
폭 [mm] 100.0
높이 [mm] 53.0
깊이 [mm] 18.0
적합한 대상 160
중량 [kg] 2.8

제공 범위
지지 죠