FFV Z235-A8
Flangia standard
ID 836031
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z235
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 8
- Cerchio del passo del mandrino: 290.5 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
- Altezza: 40 mm
- Foro passante: 136 mm
- Peso: 12.3 kg