arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FFV Z415-A20 Similar a la imagen

FFV Z415-A20

Placa adaptadora estándar

ID 836063

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida reductora
  • Para chucks para tornos accionados neumáticamente
  • Lado del chuck: Z415
  • Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 20
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 474 mm
  • Círculo de paso del husillo: 463.6 mm
  • Altura: 59 mm
  • Paso de barra: 230 mm
  • Peso: 52.4 kg
Lado del chuck Z415
Lado de la máquina ISO 702-1 Nr. 20
Círculo de paso de mandril [mm] 474.0
Círculo de paso del husillo [mm] 463.6
Altura [mm] 59.0
Paso de barra [mm] 230.0
Peso [kg] 52.4

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación