arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGBB-F 90-64-34.9

SGBB-F 90-64-34.9

모노블럭 죠

ID 1329340

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 모노블록 죠, 고정식
  • 인터페이스 1: W-90
  • 적합한 대상: KSM2 90
기술 데이터:
  • 치수: 90 x 64 x 34,9 mm
  • 중량: 1.7 kg
Largura [mm] 90.0
Profundidade [mm] 64.0
Altura [mm] 34.9
Pacote unidade
Peso [kg] 1.7

Escopo de fornecimento
Castanha de monobloco fixa, parafusos de fixação