arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGWB-S8-B 80-40-28

SGWB-S8-B 80-40-28

Mors réversibles

ID 1518693

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors réversible, mobile
  • Épaulement rectifié
  • Compatible avec: KSC3 80, KSC 80
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 80.4 x 40.3 x 28 mm
  • Poids: 0.5 kg
Largeur [mm] 80.0
Profondeur [mm] 40.0
Hauteur [mm] 28.0
Poids [kg] 0.5

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés