arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBS-G8 125-40-11.5

GBS-G8 125-40-11.5

Castanha escalonada

ID 1373338

Castanhas de sobrepor, padrão

Características do produto:
  • Castanha escalonada, garra 8 mm
  • Interface 1: W-125-1
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 40 x 11,5 mm
  • nível de aderência: 8 mm
  • Peso: 0.38 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 11.5
Altura [mm] 40.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.38

Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação