arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KTR-H 160 유사 그림

KTR-H 160

Top jaw blanks drilled

ID 402222

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 상부 죠 블랭크
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
  • 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 160
기술 데이터:
  • 치수: 76 x 80 x 77,5 mm
  • 재료: 16MnCr5
  • 중량: 6.7 kg
Breite [mm] 80.0
Höhe [mm] 77.5
Material 16MnCr5
Passend zu 160
Gewicht [kg] 6.7

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge