SBK 85
각도형 소프트 탑 죠, 강철 재질
ID 135103
SBK 85, 각도형 소프트 탑 죠, 강철 재질
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 텅앤그루브
- 홈의 폭: 8 mm
- 경로 너비: 8 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 다른 크기의 상단 죠를 찾아보세요! "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
기술 세부 정보
| Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati angolati in acciaio |
|---|---|
| Dentatura | Incastro a croce |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 8.0 |
| Larghezza della linguetta S [mm] | 8.0 |
| Larghezza B [mm] | 22.0 |
| Altezza H [mm] | 30.0 |
| Altezza H1 [mm] | 27.5 |
| Altezza H2 [mm] | 26.0 |
| Lunghezza L [mm] | 40.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 29.0 |
| Vite | M8 |
| Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
| m/set [kg] | 0.42 |