arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA TPS 200-52 Z-SV90°

ROTA TPS 200-52 Z-SV90°

Placas estacionárias de 3 castanhas, acionadas pneumaticamente

N.º de identificação 816146

Baixo estoque
Placa de torno elétrico estacionário na versão padrão

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 52 mm
  • Suporte do fuso: Z195
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 17H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 4.2 mm
  • Força de fixação máx. a 6 bar: 68 kN
  • Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
  • Altura da placa: 135.5 mm
  • Peso: 34 kg
Denture 1/16" x 90°
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 68.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course par mors  [mm] 4.2
Poids [kg] 34.0

Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, vis pointeaux, lardons de fixation, fixation droite, raccords coudés, outil de montage, notice d'utilisation ; sans mors rapportés