BFS-SC M20-50
Estabilizadores
IDnr. 1471464
Sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Montaje con tornillos para unidad de sujeción telescópica
- Montaje directo de las bolas de sujeción a través de las roscas de tornillo
- Rosca : M20
- Longitud del tornillo: 50 mm
- Peso: 0.3 kg
Technische gegevens
| Rosca | M20 |
|---|---|
| Longitud del tornillo [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Bola de sujeción