KSP3-LH 100-Z-SM IOL
감각 클램핑 포스 블록
ID 1591491
표준 버전의 센서형 클램핑 포스 블록
제품 특징:
제품 특징:
- 2-죠 조임력 블록
- 센서형 디자인
- IO-Link를 통한 제어
- 중앙 클램핑
- 롱 스트로크
- 지그 생성 포지셔닝 보어
- IO-Link를 통한 죠 위치 모니터링
- IO-Link를 통한 개방/고정 압력 모니터링
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 8 kN
- 죠당 스트로크: 6 mm
- 최대 죠 높이: 150 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 작동 압력: 2 - 9 bar
- 공기 소모/이중 스트로크(6바): 1000 cm³
- 작동 전압 제어 유닛: 24 V DC
- 닫힘시/열림시 시간: 0.2 s
- 중량: 4 kg
기술 세부 정보
| 죠당 스트로크 [mm] | 6.0 |
|---|---|
| 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] | 8.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 2.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 9.0 |
| 바이스의 반복 정확도 [mm] | 0.01 |
| 최대 죠 높이 [mm] | 150.0 |
| 거리 H [mm] | 16.0 |
| 공기 소모/이중 스트로크(6바) [cm³] | 1000.0 |
| 닫힘시/열림시 시간 [s] | 0.2 |
| 중량 [kg] | 4.0 |
제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 장착 나사, 커버 플러그, 피팅 나사, 클램핑 슬리브, 사용 설명서, 기계 제어부 통합용 강성 컨택트 없음