arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSP3 160-Z-AS-IM

KSP3 160-Z-AS-IM

유도 죠 모니터링 기능이 있는 공압식 2-죠 클램핑 포스 블록

ID 1467583

표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록

제품 특징:
  • 2-죠 조임력 블록
  • 중앙 클램핑
  • 표준 스트로크
  • 지그 생성 포지셔닝 보어
  • 클램핑 포스 증폭/외부고정
  • 유도성 죠 모니터링
  • 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 치수: 160 x 160 x 82,2 mm
  • 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 45 kN
  • 스프링 조립으로 인한 추가 클램핑 포스: 5.5 - 11 kN
  • 죠당 스트로크: 3 mm
  • 최대 죠 높이: 60 mm
  • 반복 정밀도: 0.01 mm
  • 작동 압력: 3 - 9 bar
  • 공기 소모/이중 스트로크(6바): 3400 cm³
  • 닫힘시/열림시 시간: 0.4 s
  • 중량: 11 kg
Stroke per jaw [mm] 3.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 45.0
Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 5.5
Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 11.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 3400.0
Closing/opening time [s] 0.4
Weight [kg] 11.0

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, inductive proximity switch, connection cable, cover, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Inductive monitoring of clamping slide positions
Possibility to monitor two jaw positions between the end positions of the base jaws using proximity switches (e.g. "open" and "clamped").

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)