arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSP3 250-Z

KSP3 250-Z

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky

ID 1409282

Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Souřadnicové polohovací otvory
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 55 kN
  • Zdvih na čelist: 5 mm
  • Max. výška čelisti: 150 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
  • Provozní tlak: 2 - 6 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 9100 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 1.6 s
  • Vlastní hmotnost: 32 kg
Zdvih na čelist [mm] 5.0
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] 55.0
Min. provozní tlak [bar] 2.0
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.02
Max. výška čelisti [mm] 150.0
Vzdálenost H [mm] 40.0
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] 9100.0
Zavírací/otevírací čas [s] 1.6
Vlastní hmotnost [kg] 32.0

Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).