KSP3-F 140-AS
Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1409348
Pneumatischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Mit fester Backe
- Standard Hub
- Spannkraftverstärkung/Außensicherung
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 140 x 140 x 72,7 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 24 kN
- Zusätzliche Spannkraft aus Federpaket: 4.5 - 9 kN
- Hub pro Backe: 6 mm
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 3 - 7 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 2300 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.3 s
- Gewicht: 7.1 kg
Technische Details
| Course par mors [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 24.0 |
| Force de préhension supplémentaire min. résultant des ressorts [kN] | 4.5 |
| Force de préhension supplémentaire max.. résultant des ressorts [kN] | 9.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 7.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 60.0 |
| Distance H [mm] | 20.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 2300.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 0.3 |
| Poids [kg] | 7.1 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée