KSP3-LH 160-AS-PM
Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1433726
Pneumatischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Langhub
- Spannkraftverstärkung/Außensicherung
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 160 x 160 x 82,2 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 20 kN
- Zusätzliche Spannkraft aus Federpaket: 2 - 4.5 kN
- Hub pro Backe: 8 mm
- Max. Backenhöhe: 200 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 3 - 9 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 3400 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.4 s
- Gewicht: 11 kg
Technische Details
| Hub pro Backe [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 20.0 |
| Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 2.0 |
| Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 4.5 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 9.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 200.0 |
| Abstand H [mm] | 25.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 3400.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.4 |
| Gewicht [kg] | 11.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)