arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSH3-F 64-Z-PM

KSH3-F 64-Z-PM

油圧式 2 爪クランピングブロック

ID 1463159

油圧式クランピング力ブロック 標準

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • 固定ジョー付き
  • 標準ストローク
  • ジグ生成位置決めボア
  • 空圧式の終了位置モニタリング
  • 空圧式接触モニター
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 64 x 64 x 55,7 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 4 kN
  • 片側ストローク: 4 mm
  • 最大ジョー高さ: 60 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 作動圧力: 10 - 60 bar
  • ダブルストロークごとの油消費量: 10 cm³
  • 閉 / 開時間: 0.5 s
  • 重量: 1.5 kg
片側ストローク [mm] 4.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 4.0
最低作動圧力 [bar] 10.0
最大作動圧 [bar] 60.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 60.0
距離 H [mm] 10.0
ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] 10.0
閉 / 開時間 [s] 0.5
重量 [kg] 1.5

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。