KSH3-LH 200-Z-PM
Hydraulic 2-jaw clamping force blocks
ID 1486544
Hydraulic clamping force block standard
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Jig-produced positioning bores
- Pneumatic end position monitoring
- Pneumatic contact monitoring
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 200 x 200 x 95,2 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 53 kN
- Stroke per jaw: 10 mm
- Max. jaw height: 100 mm
- Repeat accuracy: 0.02 mm
- Operating pressure: 10 - 120 bar
- Oil consumption per double stroke: 150 cm³
- Closing/opening time: 1.3 s
- Weight: 24 kg
Technical details
| Stroke per jaw [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 53.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 120.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.02 |
| Max. jaw height [mm] | 100.0 |
| Distance H [mm] | 30.0 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 150.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.3 |
| Weight [kg] | 24.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)