arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSE3 138-V1-P-K

NSE3 138-V1-P-K

クランプモジュール

ID 1409031

クランピングモジュール 標準

特長:
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
  • ターボ機能
  • 円錐シール
  • 両方向 90° の逆転保護
  • 媒体移送ユニット空圧/ 油圧
  • 動圧によりクランプスライダー「開」と「閉」位置のモニターが可能
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • 引き込み力: 8 kN
  • ターボ作動時の引き込み力: 28 kN
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • クランプ無しの圧力: 6 bar
  • 重量: 4.5 kg
引き込み力 [kN] 8.0
ターボ作動時の引き込み力 [kN] 28.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 4.5

納品内容
クランピングモジュール、取り付けネジ、固定用ネジ、O リング、カバープラグ、取扱説明書が含まれます。クランプピン、割出ピン、媒体搬送用カップリングニップルは含まれません。