arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MHM-IT2 250 Illustration similaire

MHM-IT2 250

Aimant de levage pour le levage horizontal des pièces à usiner

ID 1495617

Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Aimant de levage permanent
  • Type d'aimant: Néodyme
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 215 x 90 x 160 mm
  • Force de maintien plate: 250 kg
  • Force de maintien ronde: 125 kg
  • Epaisseur min. de la pièce à usiner: 10 mm
  • Diamètre de serrage: 40 - 185 mm
  • Longueur max. de la pièce à usiner: 2000 mm
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 11 kg
Force de maintien plate [kg] 250.0
Force de maintien ronde [kg] 125.0
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 10.0
Diamètre de pièce min. [mm] 40.0
Diamètre de pièce max. [mm] 185.0
Longueur max. de la pièce à usiner [mm] 2000.0
Poids [kg] 11.0

Etendue de la livraison
Aimant de levage, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE