arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MFRS-A2-070 800 x 500

MFRS-A2-070 800 x 500

Mesas magnéticas com tecnologia de polo quadrado

N.º de identificação 1304542

Tecnologia de fixação magnética padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2025-10-24
  • Substituído por: 1595033
Características do produto:
  • Placa de fixação magnética eletropermanente
  • Tecnologia: Poste quadrado
  • Tipo de ímã: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • Com indicação de status patenteado na placa magnética para exibição do estado de fixação (vermelho/verde)
  • Sem ciclo de baixo magnetismo residual
Dados técnicos:
  • Dimensões: 800 x 500 x 86 mm
  • Tamanho do polo: 70 x 70 mm
  • Número de polos: 40 (rosca de polo M10)
  • Força de retenção máxima por polo: 7.7 kN
  • Força de retenção máx. total: 308 kN
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 240 kg
Conexão elétrica:
  • Conexão rápida com placa de cobertura
  • Posição de conexão rápida: A (posição padrão)
  • Número de canais: 1
  • Conexão: 4-PIN
  • Conexão elétrica: 400 V / 460 V
  • Aula de proteção: 67
L [mm] 800.0
B [mm] 500.0
H [mm] 86.0
Força de fixação máx. [kN] 308.0
Número de polos 40.0
Conexão 4-PIN
Número de canais 1.0
Voltagem da rede 400 V / 460 V
Min. espessura da peça [mm] 20.0
Peso [kg] 240.0

Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo