arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
THL-A plus 300 Z-Z 유사 그림

THL-A plus 300 Z-Z

스윙아웃 레버 암이 있는 방진구

ID 825321

표준 방진구

제품 특징:
  • 자가 센터링 방진구
  • 유압 활성화
  • 중앙 윤활
  • 실린더형 롤러
기술 데이터:
  • Spannbereich mit Späneschutz: 22 - 130 mm
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 12 - 130 mm
  • 롤러당 최대 조임력: 10 kN
  • 구동 압력: 8 - 60 bar
  • 센터링 정확도: < 0.04 mm
  • 반복 정밀도: < 0.007 mm
  • 최대 원주 속도: 590 m/min
  • 중량: 50 kg
Type of lubrication Central lubrication
Rollers cylindrical
Min. clamping Ø [mm] 12.0
Max. clamping Ø [mm] 130.0
Min. operating pressure [bar] 8.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Max. clamping force per roller [kN] 10.0
Centering accuracy [mm] < 0.04
Repeat accuracy [mm] < 0.007
Max. circumferential speed [m/min] 590.0
Weight [kg] 50.0