THL-A plus 400 Z-Z
Lunette avec bras de levier pivotant
ID 825521
標準固定振れ止め
特長:
特長:
- 自己センタリング振れ止め
- 油圧作動
- 集中潤滑
- 円筒ローラー
- チップガードなしのクランプ範囲: 35 - 220 mm
- ローラーごとの最大把持力: 15 kN
- 作動圧: 8 - 60 bar
- 芯出し精度: < 0.05 mm
- 繰り返し精度: < 0.01 mm
- 最大円周速度: 535 m/min
- 重量: 102 kg
Détails techniques
| 윤활의 유형 | 중앙 윤활 |
|---|---|
| 롤러 | 원통형 |
| 최소 클램핑 Ø [mm] | 35.0 |
| 최대 클램핑 Ø [mm] | 220.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 60.0 |
| 롤러당 최대 조임력 [kN] | 15.0 |
| 센터링 정확도 [mm] | < 0.05 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.01 |
| 최대 원주 속도 [m/min] | 535.0 |
| 중량 [kg] | 102.0 |