THL plus 200 Z-Z
후면 실린더가 있는 방진구
ID 825211
표준 방진구
제품 특징:
제품 특징:
- 자가 센터링 방진구
- 유압 활성화
- 중앙 윤활
- 실린더형 롤러
- 칩 유입으로부터 보호되는 클램핑 범위: 16 - 101 mm
- 칩 유입으로부터 보호되지 않는 클램핑 범위: 8 - 101 mm
- 롤러당 최대 조임력: 3.5 kN
- 구동 압력: 8 - 60 bar
- 센터링 정확도: < 0.02 mm
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 최대 원주 속도: 605 m/min
- 중량: 15.8 kg
기술 세부 정보
| Schmierungsart | Zentralschmierung |
|---|---|
| Laufrollen | zylindrisch |
| Min. Spann-Ø [mm] | 8.0 |
| Max. Spann-Ø [mm] | 101.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 60.0 |
| Max. Spannkraft pro Rolle [kN] | 3.5 |
| Zentriergenauigkeit [mm] | < 0.02 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] | 605.0 |
| Gewicht [kg] | 15.8 |