ROTA NCO 210 A5-SV90°
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
ID 856011
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Curso por castanha: 9 mm
- Curso do pistão: 27 mm
- Força de fixação máx.: 95 kN
- Máx. força de atuação: 42 kN
- Velocidade de rotação máx.: 5000 1/min
- Peso: 23 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 5000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 95.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 42.0 |
| Curso/castanha [mm] | 9.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 27.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.12 |
| Peso [kg] | 23.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso