ROTA NCO 500 A15-SV90°
旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし
ID 856051
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 15
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 15 mm
- ピストンストローク: 45 mm
- 最大把持力: 330 kN
- 最大作動力: 140 kN
- 最大回転速度: 2000 1/min
- 重量: 172 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 15 |
| Serração | 3/32" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 330.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 140.0 |
| Curso/castanha [mm] | 15.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 45.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 5.6 |
| Peso [kg] | 172.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação