ROTA NCR-A 250 Z220-SV90°
Utesnené 6-čeľusťové silové skľučovadlo
ID 1331058
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
- Utesnená konštrukcia
- Kompenzácia kyvadla: 2+2+2 párovo oscilujúce čeľuste
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Zdvih na čeľusť: 8 mm
- Zdvih piesta: 18.5 mm
- Kompenzácia kyvadla: ± 2 mm
- Max. upínacia sila: 64 kN
- Max. ovládacia sila: 38 kN
- Max. počet otáčok: 3000 1/min
- Hmotnosť: 36 kg
Détails techniques
| Typ vretena | ISO 702-4 |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Nr. 8 (Z220) |
| Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
| Max. počet otáčok [1/min] | 3000.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 64.0 |
| Max. ovládacia sila [kN] | 38.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 8.0 |
| Zdvih piesta (H) [mm] | 18.5 |
| Kompenzácia kyvadla [mm] | ± 2 |
| Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.31 |
| Hmotnosť [kg] | 36.0 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation
Noter le diagramme force de serrage/ tr/min
Les mors marqués d'un * dans le diagramme force de serrage/vitesse sont fixés à la version du mandrin avec compensation de la force centrifuge.