ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV60°
动力车床卡盘,带通孔
ID 852109
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 52 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- 单指行程: 5.3 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 最大夹持力*: 72 kN
- 最大启动力: 30 kN
- 最大旋转速度: 5000 1/min
- 重量: 16 kg
기술 세부 정보
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 |
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 5000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 72.0 |
| 最大启动力 [kN] | 30.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.3 |
| 活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.072 |
| 重量 [kg] | 16.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding