arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NC plus 2 315-104 A8-SV90°

ROTA NC plus 2 315-104 A8-SV90°

Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

IDnr. 852137

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 104 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5.3 mm
  • ピストンストローク: 20 mm
  • 最大把持力: 160 kN
  • 最大作動力: 70 kN
  • 最大回転速度: 3500 1/min
  • 重量: 51 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 8
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 3500.0
最大把持力 [kN] 160.0
最大作動力 [kN] 70.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.64
重量 [kg] 51.0

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書