ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK
带卡爪快换系统的动力卡盘
ID 800600
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 43 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 5.9 mm
- 齿距: 4.712 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 最大夹持力*: 45 kN
- 最大启动力: 30 kN
- 最大旋转速度: 6000 1/min
- 重量: 13 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 (Z140) |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 45.0 |
| 最大启动力 [kN] | 30.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.9 |
| 齿距 [mm] | 4.712 |
| 活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.05 |
| 重量 [kg] | 13.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws and operating manual