ROTA THW3 265-81 A6-GBK
带卡爪快换系统的动力卡盘
ID 1366712
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
产品特性:
产品特性:
- 3 爪环活塞卡盘
- 密封的设计
- 卡爪快换系统
- 通孔: 81 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
- 卡爪接口: 直齿
- 与传统的快换爪卡盘相比,润滑间隔大幅更长
- 夹持力稳定,因此工件质量稳定
- 单指行程: 8.2 mm
- 齿距: 5.498 mm
- 活塞行程: 24 mm
- 最大夹持力*: 115 kN
- 最大启动力: 59 kN
- 最大旋转速度: 4000 1/min
- 重量: 49.3 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 115.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 59.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 8.2 |
| 톱니 피치 [mm] | 5.498 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 24.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.48 |
| 중량 [kg] | 49.3 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 죠 체인지 렌치, 척 설치 나사, 회전식 나사산 링 마운팅 렌치 포함 베이스 죠 1세트와 척