ROTA THW3 315-104 Z220-GBK
Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti
ID 1366715
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino autocentrante a 3 griffe con pistone
- Design a tenuta stagna
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 104 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Intervallo di lubrificazione notevolmente più lungo rispetto a un mandrino a cambio rapido delle ganasce convenzionale.
- Forze di serraggio costanti e quindi qualità uniforme del pezzo
- Corsa per griffa: 8.6 mm
- Passo tra i denti: 5.498 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Forza di serraggio max.: 150 kN
- Forza di azionamento max: 80 kN
- Numero di giri max.: 3600 1/min
- Peso: 58.1 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 (Z220) |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3600.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 150.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 80.0 |
| Curso/castanha [mm] | 8.6 |
| Passo dos dentes [mm] | 5.498 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 25.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.83 |
| Peso [kg] | 58.1 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação