arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA THW3 400-128 A11-GBK

ROTA THW3 400-128 A11-GBK

퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척

ID 1366719

표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3 죠 링 피스톤 척
  • 밀폐형 디자인
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 128 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
  • 죠 인터페이스: 직선형 톱니
고객이 누릴 수 있는 장점
  • 기존 퀵 죠 체인지 척에 비해 매우긴 윤활 주기
  • 일정한 클램핑 포스로 일관된 공작물 품질을 보장
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 8.6 mm
  • 톱니 피치: 5.498 mm
  • 피스톤 스트로크: 25 mm
  • 최대 클램핑 포스: 240 kN
  • 최대 구동력: 128 kN
  • 최대 회전 속도: 3000 1/min
  • 중량: 110.3 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 11
톱니 직선형 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 3000.0
최대 클램핑 포스 [kN] 240.0
최대 구동력 [kN] 128.0
스트로크/죠 [mm] 8.6
톱니 피치 [mm] 5.498
피스톤 스트로크(H) [mm] 25.0
관성의 모멘트 [kgm²] 2.46
중량 [kg] 110.3

제공 범위
나사, 죠 체인지 렌치, 척 설치 나사, 회전식 나사산 링 마운팅 렌치 포함 베이스 죠 1세트와 척