arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW3 630-165 Z520-GBK

ROTA THW3 630-165 Z520-GBK

旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き

ID 1366724

旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き

特長:
  • 3 ジョーリングピストンチャック
  • 密閉設計
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 165 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
特長 :
  • 従来のジョークイックチェンジチャックに比べ、潤滑間隔を大幅に延長
  • クランプ力が一定なためワークの品質が安定
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 10.5 mm
  • 歯ピッチ: 7 mm
  • ピストンストローク: 30 mm
  • 最大把持力: 240 kN
  • 最大作動力: 128 kN
  • 最大回転速度: 1700 1/min
  • 重量: 292 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 20 (Z520)
セレーション ストレートセレーション
最大回転速度 [1/min] 1700.0
最大把持力 [kN] 240.0
最大作動力 [kN] 128.0
ストローク / ジョー [mm] 10.5
歯ピッチ [mm] 7.0
ピストンストローク (H) [mm] 30.0
慣性モーメント [kgm²] 14.2
重量 [kg] 292.0

Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met schroeven, klauwwisselsleutel, montagesleutel voor draaibare draadring, oogbout en bedieningshandleiding