ROTA-G 200-62 C8-GBK
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
N.º de identificação 815014
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 62 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 8
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 6.8 mm
- Tandsteek: 4.7 mm
- Max. opspankracht: 95 kN
- Max. koppel: 90 Nm
- Max. draaisnelheid: 4600 1/min
- Gewicht: 22.7 kg
Technische gegevens
| Type de broche | ISO 702-3 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4600.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 95.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 90.0 |
| Course/mors [mm] | 6.8 |
| Pas de dent [mm] | 4.7 |
| Poids [kg] | 22.7 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation