ROTA-S plus 2.0 160-42 D5-VP2
Manual lathe chuck with quick jaw change
N.º de identificação 819151
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 42 mm
- Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 5
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 6.5 mm
- Tooth pitch: 4.8 mm
- Max. clamping force: 65 kN
- Max. torque: 80 Nm
- Max. rotational speed: 5400 1/min
- Weight: 10.6 kg
Detalhes técnicos
| Type de broche | ISO 702-2 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 5 |
| Denture | Schräge Verzahnung |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5400.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 65.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 80.0 |
| Course/mors [mm] | 6.5 |
| Pas de dent [mm] | 4.8 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 87.5 |
| Poids [kg] | 10.6 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation et manuel d'utilisation