arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-VP1

ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-VP1

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 819201

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 42 mm
  • Support de broche: Z145
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.5 mm
  • Pas de dent: 4.8 mm
  • Force de serrage max.: 65 kN
  • Couple de rotation max.: 80 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 5400 1/min
  • Poids: 7.9 kg
Type de broche -
Taille de broche Z145
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 5400.0
Force de serrage max. [kN] 65.0
Couple de rotation max. [Nm] 80.0
Course/mors [mm] 6.5
Pas de dent [mm] 4.8
Poids [kg] 7.9

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation et manuel d'utilisation