ROTA-S plus 2.0
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
60 초 내에 죠를 교체할 수 있는 퀵 죠 체인지 시스템을 갖춘 다양한 활용이 가능한 수동 선반 척.
설명
Vorteile – Ihr Nutzen
- Komfortables Backenschnellwechselsystem
Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten - Große Futterbohrung
Bearbeitung aller gängigen Rohrdurchmesser - Hoher Wirkungsgrad des Keilstangensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit
Nur einmaliges Ausdrehen der Aufsatzbacken notwendig - Visuelle Sicherheitseinrichtungen
Maximale Bediensicherheit - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Modulares Schutzbüchsensystem
Durch auswechselbare Schutzbüchsen optimale Anpassung an neue Spannaufgaben - Sehr gutes Spannkraft-Drehzahlverhalten
Perfekte Ausnutzung der Maschinenleistung - Schräg verzahnte Grundbacken SFG
Kompatibel zu ROTA-S plus und zu System „F“ (Forkardt) - Ergonomischer, leichter Sicherheitsspannschlüssel
Sorgt für einfachste Bedienung - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Hohe Rundlauf- und Backenwechselwiederholgenauigkeit
Optionen und spezielle Informationen
- Backenschnellwechselfutter mit schräg verzahnter Backenschnittstelle
Das Handspannfutter ROTA-S plus 2.0 ist ein hocheffizientes Drehfutter für unterschiedlichste Spannaufgaben. Dieses ist als 2- sowie auch als 3-Backenfutter erhältlich. Der hohe Wirkungsgrad des Keilstangensystems und das optimierte Schmiersystem gewährleisten ein prozesssicheres Spannen und dauerhaft hohe Spannkräfte. Das sehr gute Spannkraft-Drehzahl-Verhältnis erlaubt die perfekte Ausnutzung der Maschinenleistung und steigert die Effizienz Ihrer Fertigung. - Mit dem Backenschnellwechselsystem des Handspannfutters ROTA-S plus 2.0 werden die Rüstkosten stark gesenkt, da der Umrüstvorgang in weniger als 60 Sekunden abgeschlossen ist. Durch das Schnellwechselsystem entfällt zudem das erneute Ausdrehen der Backen.