arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 200-52 D5-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52 D5-SFG

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 819062

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 52 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-2 Nr. 5
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 7 mm
  • 톱니 피치: 4.8 mm
  • 최대 클램핑 포스: 100 kN
  • 최대 토크: 120 Nm
  • 최대 회전 속도: 4800 1/min
  • 중량: 19.8 kg
스핀들 유형 ISO 702-2
스핀들 크기 Nr. 5
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 4800.0
최대 클램핑 포스 [kN] 100.0
최대 토크 [Nm] 120.0
스트로크/죠 [mm] 7.0
톱니 피치 [mm] 4.8
플랜지 포함 높이 H [mm] 101.3
중량 [kg] 19.8

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척