arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP1

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 819283

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 62 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 7.7 mm
  • Pas de dent: 6 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Couple de rotation max.: 210 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 4200 1/min
  • Poids: 34 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 6
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4200.0
Max. opspankracht [kN] 160.0
Max. koppel [Nm] 210.0
Slag/klauw [mm] 7.7
Tandsteek [mm] 6.0
Hoogte H met flens [mm] 112.0
Gewicht [kg] 34.0

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding