ROTA-S plus 2.0 250-62 C8-VP2
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 819133
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 62 mm
- Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 8
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 7.7 mm
- Paso del dentado: 6 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
- Par de giro máx.: 210 Nm
- Revoluciones máx.: 4200 1/min
- Peso: 33.9 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-3 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4200.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 160.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 210.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 7.7 |
| 톱니 피치 [mm] | 6.0 |
| 플랜지 포함 높이 H [mm] | 112.0 |
| 중량 [kg] | 33.9 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척