ROTA-S plus 400-102 C8-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 814241
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 102 mm
- Support de broche: ISO 702-3 Nr. 8
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 12 mm
- Pas de dent: 8.5 mm
- Force de serrage max.: 230 kN
- Couple de rotation max.: 280 Nm
- Vitesse de rotation max.: 2200 1/min
- Poids: 113 kg
Détails techniques
| Spiltype | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 2200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 230.0 |
| Max. koppel [Nm] | 280.0 |
| Slag/klauw [mm] | 12.0 |
| Tandsteek [mm] | 8.5 |
| Gewicht [kg] | 113.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding