arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 500-162 C8-SFG

ROTA-S plus 500-162 C8-SFG

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

ID 814251

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 162 mm
  • Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 8
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 12 mm
  • Paso del dentado: 8.5 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 270 kN
  • Par de giro máx.: 320 Nm
  • Revoluciones máx.: 1500 1/min
  • Peso: 175 kg
Typ vřetene ISO 702-3
Velikost vřetene Nr. 8
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 1500.0
Max. upínací síla [kN] 270.0
Max. krouticí moment [Nm] 320.0
Zdvih/čelist [mm] 12.0
Rozteč zubů [mm] 8.5
Vlastní hmotnost [kg] 175.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití