arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 500-162 D8-VP2

ROTA-S plus 500-162 D8-VP2

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

N.º de identificação 814654

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 162 mm
  • Support de broche: ISO 702-2 N° 8
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 12 mm
  • Pas de dent: 8.5 mm
  • Force de serrage max.: 270 kN
  • Couple de rotation max.: 320 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 1500 1/min
  • Poids: 180 kg
스핀들 유형 ISO 702-2
스핀들 크기 Nr. 8
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 1500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 270.0
최대 토크 [Nm] 320.0
스트로크/죠 [mm] 12.0
톱니 피치 [mm] 8.5
중량 [kg] 180.0

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척