arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SAT-KSC-F 125-362 4V 500 x 500

SAT-KSC-F 125-362 4V 500 x 500

클램핑 장치가 있는 툼스톤

ID 1352188

클램핑 장치가 있는 툼스톤

제품 특징:
  • 4x KSC-F 단동식 바이스 포함 콤팩트 클램핑 타워
클램핑 타워 기술 데이터:
  • 베이스 플레이트: 500 x 500 mm
  • 타워 치수: 246 x 246 x 523mm
  • 재료: 주철 EN-GJL-250
  • 중량: 160 kg
클램핑 장치 기술 데이터:
  • 클램핑 장치: KSC-F 125-362
  • 치수: 125 x 362 x 60 mm
  • 최대 클램핑 포스: 40 kN
  • 최대 토크: 90 Nm
Pallet size 500 x 500 mm
Weight [kg] 160.0

Scope of delivery
Tombstone, vise, shipping screw, operating manual; without system jaws